Air Drive Unit

Air Drive Unit
- Consentono il movimento dello stelo attraverso un cilindro pneumatico.
- La velocità di spostamento può essere regolata da una valvola sul cilindro pneumatico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

903598

Codice componente
903598
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

189.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione aria(Mpa) 0.5 Note Necessita di filtro dell' aria, regolatore e lubrificatore Per modelli LGS
Tubo aria interno Ø 2,5 mm esterno Ø 3,2 mm

Si trova sulla pagina di Air Drive Unit, il codice articolo è il seguente: 903598.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 903598.

Supporto tecnico