Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80850-120120180
L=Lunghezza(mm) | 1003 | E(mm) | 51 | R(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
N(mm) | 45 | M(mm) | 95 | Versione 1 | non apribile |
Materiale corpo base | poliammide | Denominazione | Catena portacavi | G=Numero di maglie(mm) | 59 |
Elemento di collegamento | 80850-01-12012 | H=Altezza(mm) | 12 | H1=Altezza(mm) | 15 |
B=Larghezza(mm) | 12 | B1=Larghezza(mm) | 18 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.1408 | Peso ca.(kg/m) | 0.13 |
Si trova sulla pagina di Catena portacavi non apribile, poliammide (80850), il codice articolo è il seguente: 80850-120120180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-120120180.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali