Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 35 mm (80850-33) (Codici componente)

Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 35 mm (80850-33)
· Possono essere integrati negli elementi di collegamento.

· Manutenzione e montaggio semplici

· Struttura robusta e lunga durata utile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80850-33-35076
80850-33-35103
80850-33-35150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

1.32 €

1 4 giorni 7680850-30-35076...0.0110

1.32 €

1 4 giorni 10380850-30-35103...0.0160

1.32 €

1 4 giorni 15080850-30-35150...0.0232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti annessi Materiale corpo base Poliammide Denominazione Fermacavo
H=Altezza(mm) 35 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico