Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80850-32-35
Tipo | Componenti annessi | Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Divisore |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza(mm) | 35 | Compatibile con | 80850-30-... | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | REACh | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0023 |
Si trova sulla pagina di Separatori in plastica per catene portacavi, altezza interna 35 mm (80850-32), il codice articolo è il seguente: 80850-32-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-32-35.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali