Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati (80850-90) (Codici componente)

Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati (80850-90)
· Catena in plastica con alta resistenza alla torsione

· Adatto per lunghi tratti

· Possono essere aperti lungo il raggio interno ed esterno

· Possibilità di accorciamento/estensione veloce

· Bassa manutenzione)

· Resistente ai raggi UV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80850-90-451001003
80850-90-451001503
80850-90-451002003
80850-90-451501003
80850-90-451501503
80850-90-451502003
80850-90-452001003
80850-90-452001503
80850-90-452002003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
E
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Elemento di collegamento Fermacavo Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

110.83 €

1 4 giorni 10012226445020010080850-91-4510080850-93-451001.96001.87

110.83 €

1 4 giorni 10012236460525015080850-91-4510080850-93-451001.94001.87

110.83 €

1 4 giorni 10012246476530020080850-91-4510080850-93-451001.95001.87

113.89 €

1 4 giorni 15017226445020010080850-91-45115080850-93-451502.23002.13

113.89 €

1 4 giorni 15017236460525015080850-91-45115080850-93-451502.20002.13

113.89 €

1 4 giorni 15017246476530020080850-91-45115080850-93-451502.21002.13

118.06 €

1 4 giorni 20022226445020010080850-91-45120080850-93-452002.64002.39

118.06 €

1 4 giorni 20022236460525015080850-91-45120080850-93-452002.61002.39

118.06 €

1 4 giorni 20022246476530020080850-91-45120080850-93-452002.62002.39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo quadrato Materiale corpo base Poliammide Denominazione Catena portacavi
Versione 1 Apribili su entrambi i lati L=Lunghezza(mm) 1005 H=Altezza(mm) 45
H1=Altezza(mm) 64 G=Numero di maglie(mm) 15 Separatore 80850-92-45
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico