Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
80850-30-350760651 |
80850-30-350761001 |
80850-30-350761501 |
80850-30-351030651 |
80850-30-351031001 |
80850-30-351031501 |
80850-30-351500651 |
80850-30-351501001 |
80850-30-351501501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | E (mm) | R (mm) | N (mm) | M (mm) | Elemento di collegamento | B=Larghezza (mm) | B1=Larghezza (mm) | Fermacavo | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.99 € | 1 | 4 giorni | 180 | 65 | 169 | 310 | 80850-31-35076 | 76 | 92.5 | 80850-33-35076 | 1.2500 | 1.22 | ||
76.99 € | 1 | 4 giorni | 250 | 100 | 204 | 420 | 80850-31-35076 | 76 | 92.5 | 80850-33-35076 | 1.2300 | 1.22 | ||
76.99 € | 1 | 4 giorni | 350 | 150 | 254 | 580 | 80850-31-35076 | 76 | 92.5 | 80850-33-35076 | 1.2200 | 1.22 | ||
80.84 € | 1 | 4 giorni | 180 | 65 | 169 | 310 | 80850-31-35103 | 103 | 119.5 | 80850-33-35103 | 1.3000 | 1.32 | ||
80.84 € | 1 | 4 giorni | 250 | 100 | 204 | 420 | 80850-31-35103 | 103 | 119.5 | 80850-33-35103 | 1.3400 | 1.32 | ||
80.84 € | 1 | 4 giorni | 350 | 150 | 254 | 580 | 80850-31-35103 | 103 | 119.5 | 80850-33-35103 | 1.3300 | 1.32 | ||
84.81 € | 1 | 4 giorni | 180 | 65 | 169 | 310 | 80850-31-35150 | 150 | 166.5 | 80850-33-35150 | 1.5100 | 1.5 | ||
84.81 € | 1 | 4 giorni | 250 | 100 | 204 | 420 | 80850-31-35150 | 150 | 166.5 | 80850-33-35150 | 1.4800 | 1.5 | ||
84.81 € | 1 | 4 giorni | 350 | 150 | 254 | 580 | 80850-31-35150 | 150 | 166.5 | 80850-33-35150 | 1.4800 | 1.5 |
Loading...
L=Lunghezza(mm) | 1040 | Versione 1 | apribile lungo il raggio interno | Materiale corpo base | poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Catena portacavi | G=Numero di maglie(mm) | 20 | H=Altezza(mm) | 35 |
H1=Altezza(mm) | 50 | Separatore | 80850-32-35 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
E(mm)
R(mm)
N(mm)
M(mm)
Elemento di collegamento
B=Larghezza(mm)
B1=Larghezza(mm)
Fermacavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali