Catena portacavi apribile lungo il raggio, poliammide (80850-20)

Catena portacavi apribile lungo il raggio, poliammide (80850-20)
· Catena in plastica con alta resistenza alla torsione

· Adatto per lunghi tratti

· Apribile lungo il raggio interno

· Possibilità di accorciamento/estensione veloce

· Bassa manutenzione)

· Resistente ai raggi UV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80850-20-250400501
80850-20-250400751
80850-20-250401001
80850-20-250600501
80850-20-250600751
80850-20-250601001
80850-20-251030501
80850-20-251030751
80850-20-251031001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
E
(mm)
R
(mm)
N
(mm)
M
(mm)
Elemento di collegamento B=Larghezza
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

60.21 €

1 4 giorni 1385011525080850-21-2504040570.81550.9

60.21 €

1 4 giorni 1887514032580850-21-2504040570.82940.9

60.21 €

1 4 giorni 23810016540580850-21-2504040570.83630.9

61.12 €

1 4 giorni 1385011525080850-21-2506060770.89870.95

61.12 €

1 4 giorni 1887514032580850-21-2506060770.91090.95

61.12 €

1 4 giorni 23810016540580850-21-2506060770.92170.95

63.65 €

1 4 giorni 1385011525080850-21-251031031201.09001.15

63.65 €

1 4 giorni 1887514032580850-21-251031031201.10001.15

63.65 €

1 4 giorni 23810016540580850-21-251031031201.18001.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 990 Versione 1 apribile lungo il raggio interno Materiale corpo base poliammide
Denominazione Catena portacavi G=Numero di maglie(mm) 22 H=Altezza(mm) 25
H1=Altezza(mm) 38 Separatore 80850-22-25 Fermacavo 80850-23-25
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico