O-ring caucciù nitrilico (23900)

O-ring caucciù nitrilico (23900)
· Elementi di guarnizione per l'isolamento da agenti liquidi e gassosi

· Ideale per applicazioni statiche e dinamiche subordinate

· Montabile con isolamento radiale e assiale

· Grande resistenza all'abrasione

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +100 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23900-100074102
23900-100100100
23900-100107127
23900-100120100
23900-100142152
23900-100150100
23900-100150150
23900-100200100
23900-100200150
23900-100240190
23900-100250100
23900-100250120
23900-100250150
23900-100257178
23900-100260120
23900-100290178
23900-100300100
23900-100300150
23900-100300200
23900-100310160
23900-100317178
23900-100330240
23900-100340190
23900-100350100
23900-100350120
23900-100350150
23900-100350300
23900-100360200
23900-100363262
23900-100368178
23900-100400100
23900-100400120
23900-100400150
23900-100400200
23900-100400250
23900-100400300
23900-100420190
23900-100430240
23900-100442262
23900-100447178
23900-100450100
23900-100450150
23900-100450200
23900-100460200
23900-100490190
23900-100500100
23900-100500150
23900-100500200
23900-100500250
23900-100500300
23900-100500350
23900-100510160
23900-100523262
23900-100528178
23900-100550100
23900-100550150
23900-100550200
23900-100570190
23900-100600100
23900-100600150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro interno D2=Spessore della corda Peso (ERP)
(kg)

0.39 €

1 4 giorni 0.741.020.0000

0.40 €

1 4 giorni 110.0000

0.39 €

1 4 giorni 1.071.270.0000

0.39 €

1 4 giorni 1.210.0050

0.39 €

1 4 giorni 1.421.520.0000

0.39 €

1 4 giorni 1.510.0000

0.39 €

1 4 giorni 1.51.50.0000

0.40 €

1 4 giorni 210.0000

0.39 €

1 4 giorni 21.50.0000

0.39 €

1 4 giorni 2.41.90.0001

0.40 €

1 4 giorni 2.510.0000

0.40 €

1 4 giorni 2.51.20.0000

0.39 €

1 4 giorni 2.51.50.0000

0.36 €

1 4 giorni 2.571.780.0000

0.41 €

1 4 giorni 2.61.20.0000

0.36 €

1 4 giorni 2.91.780.0000

0.40 €

1 4 giorni 310.0000

0.39 €

1 4 giorni 31.50.0001

0.39 €

1 4 giorni 320.0000

0.40 €

1 4 giorni 3.11.60.0000

0.37 €

1 4 giorni 3.171.780.0001

0.43 €

1 4 giorni 3.32.40.0001

0.39 €

1 4 giorni 3.41.90.0050

0.40 €

1 4 giorni 3.510.0000

0.46 €

1 4 giorni 3.51.20.0000

0.40 €

1 4 giorni 3.51.50.0000

0.54 €

1 4 giorni 3.530.0050

0.40 €

1 4 giorni 3.620.0001

0.43 €

1 4 giorni 3.632.620.0050

0.36 €

1 4 giorni 3.681.780.0001

0.41 €

1 4 giorni 410.0000

0.46 €

1 4 giorni 41.20.0050

0.41 €

1 4 giorni 41.50.0001

0.40 €

1 4 giorni 420.0001

0.44 €

1 4 giorni 42.50.0001

0.54 €

1 4 giorni 430.0002

0.36 €

1 4 giorni 4.21.90.0001

0.43 €

1 4 giorni 4.32.40.0050

0.40 €

1 4 giorni 4.422.620.0001

0.37 €

1 4 giorni 4.471.780.0001

0.41 €

1 4 giorni 4.510.0000

0.43 €

1 4 giorni 4.51.50.0001

0.40 €

1 4 giorni 4.520.0001

0.40 €

1 4 giorni 4.620.0001

0.36 €

1 4 giorni 4.91.90.0001

0.43 €

1 4 giorni 510.0000

0.43 €

1 4 giorni 51.50.0000

0.40 €

1 4 giorni 520.0002

0.44 €

1 4 giorni 52.50.0002

0.54 €

1 4 giorni 530.0002

0.75 €

1 4 giorni 53.50.0050

0.44 €

1 4 giorni 5.11.60.0000

0.43 €

1 4 giorni 5.232.620.0002

0.39 €

1 4 giorni 5.281.780.0000

0.43 €

1 4 giorni 5.510.0001

0.44 €

1 4 giorni 5.51.50.0001

0.41 €

1 4 giorni 5.520.0001

0.36 €

1 4 giorni 5.71.90.0001

0.44 €

1 4 giorni 610.0000

0.44 €

1 4 giorni 61.50.0000

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo base caucciù nitrilico Denominazione O-Ring RoHS

Supporto tecnico