Snodi assiali per forze di trazione regolabili, Forma D (27670)

Snodi assiali per forze di trazione regolabili, Forma D (27670)
· Per l'assorbimento delle forze di trazione

· Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera

· Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27670-41006
27670-41308
27670-41610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
A
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
F
(kN)
M
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

31.93 €

1 4 giorni [m6] M62025101223.52.55.212.40.0333

38.32 €

1 4 giorni [M8] M82430131629.558.813.20.0682

42.57 €

1 4 giorni [M10] M1028351620367.514.516.40.1127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Snodi sferici dritti Denominazione Giunto assiale
Forma D Versione 1 Fissabile RoHS

Supporto tecnico