Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | DIN ISO | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.51 € | 1 | 4 giorni | [M5] M5x0.8 | 13 | Filettatura destrorsa | 27 | 18 | 4 | 5 | 8.5 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 36 | 9 | 6 | 5.7 | - | - | 0.0180 | ||
26.51 € | 1 | 4 giorni | [m6] M6x1.0 | 13 | Filettatura destrorsa | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 40 | 11 | 7.65 | 7.2 | - | - | 0.0270 | ||
27.83 € | 1 | 4 giorni | [M8] M8x1.25 | 14 | Filettatura destrorsa | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.875 | 16 | 48 | 14 | 12.9 | 11.6 | - | - | 0.0460 | ||
26.51 € | 1 | 4 giorni | [M5] M5x0.8 | 13 | Filettatura sinistrorsa | 27 | 18 | 4 | 5 | 8.5 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 36 | 9 | 6 | 5.7 | - | - | 0.0180 | ||
26.51 € | 1 | 4 giorni | [m6] M6x1.0 | 13 | Filettatura sinistrorsa | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 40 | 11 | 7.65 | 7.2 | - | - | 0.0270 | ||
27.83 € | 1 | 4 giorni | [M8] M8x1.25 | 14 | Filettatura sinistrorsa | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.875 | 16 | 48 | 14 | 12.9 | 11.6 | - | - | 0.0460 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | [M10] M10x1.5 | 13 | Filettatura destrorsa | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | 18 | 14.5 | - | - | 0.0760 | ||
37.15 € | 1 | 4 giorni | [M12] M12x1.75 | 13 | Filettatura destrorsa | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | 24 | 17 | - | - | 0.1150 | ||
66.31 € | 1 | 4 giorni | [M16] M16x2.0 | 15 | Filettatura destrorsa | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | 39 | 28.5 | - | - | 0.3000 | ||
106.11 € | 1 | 4 giorni | [M20] M20x1.5 | 14 | Filettatura destrorsa | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 34.925 | 33 | 102 | 30 | 57 | 42.5 | - | - | 0.4150 | ||
119.33 € | 1 | 4 giorni | [M22] M22x1.5 | 15 | Filettatura destrorsa | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 111 | 32 | 68 | 57 | - | - | 0.5400 | ||
150.52 € | 1 | 4 giorni | [M24] M24x2.0 | 15 | Filettatura destrorsa | 91 | 60 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | 31 | 22 | 42.86 | 42 | 124 | 36 | 85 | 68 | - | - | 0.7500 | ||
198.40 € | 1 | 4 giorni | [M30] M30x2.0 | 17 | Filettatura destrorsa | 110 | 70 | 15 | 30 | 40 | 50 | 37 | 25 | 50.8 | 51 | 145 | 41 | 114 | 88 | - | - | 1.1300 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | [M10] M10x1.5 | 13 | Filettatura sinistrorsa | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | 18 | 14.5 | - | - | 0.0760 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | [M10] M10x1.25 | 13 | Filettatura destrorsa | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | 18 | 14.5 | DIN ISO 12240-1 | Sì | 0.0760 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | [M10] M10x1.25 | 13 | Filettatura sinistrorsa | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | 18 | 14.5 | DIN ISO 12240-1 | Sì | 0.0760 | ||
37.15 € | 1 | 4 giorni | [M12] M12x1.75 | 13 | Filettatura sinistrorsa | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | 24 | 17 | - | - | 0.1150 | ||
37.15 € | 1 | 4 giorni | [M12] M12x1.25 | 13 | Filettatura destrorsa | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | 24 | 17 | DIN ISO 12240-1 | Sì | 0.1150 | ||
37.15 € | 1 | 4 giorni | [M12] M12x1.25 | 13 | Filettatura sinistrorsa | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | 24 | 17 | DIN ISO 12240-1 | Sì | 0.1150 | ||
66.31 € | 1 | 4 giorni | [M16] M16x2.0 | 15 | Filettatura sinistrorsa | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | 39 | 28.5 | - | - | 0.3000 | ||
66.31 € | 1 | 4 giorni | [M16] M16x1.5 | 15 | Filettatura destrorsa | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | 39 | 28.5 | DIN ISO 12240-1 | Sì | 0.3000 | ||
66.31 € | 1 | 4 giorni | [M16] M16x1.5 | 15 | Filettatura sinistrorsa | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | 39 | 28.5 | DIN ISO 12240-1 | Sì | 0.3000 | ||
106.11 € | 1 | 4 giorni | [M20] M20x1.5 | 14 | Filettatura sinistrorsa | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 34.925 | 33 | 102 | 30 | 57 | 42.5 | - | - | 0.4150 | ||
119.33 € | 1 | 4 giorni | [M22] M22x1.5 | 15 | Filettatura sinistrorsa | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 111 | 32 | 68 | 57 | - | - | 0.5400 | ||
150.52 € | 1 | 4 giorni | [M24] M24x2.0 | 15 | Filettatura sinistrorsa | 91 | 60 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | 31 | 22 | 42.86 | 42 | 124 | 36 | 85 | 68 | - | - | 0.7500 | ||
198.40 € | 1 | 4 giorni | [M30] M30x2.0 | 17 | Filettatura sinistrorsa | 110 | 70 | 15 | 30 | 40 | 50 | 37 | 25 | 50.8 | 51 | 145 | 41 | 114 | 88 | - | - | 1.1300 |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Testa articolata | Corpo con finitura superficiale | Lucidato | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Versione 1 | Con cuscinetti scorrevoli | Tipo di filettatura | Filettatura interna | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filettatura M
α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
DIN ISO
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali