Testa articolata DIN 12240-1 con cuscinetti scorrev. filettatura interna, acciaio (27632)

Testa articolata DIN 12240-1 con cuscinetti scorrev. filettatura interna, acciaio (27632)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Salvaspazio

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27632-01-06
27632-01-08
27632-01-061
27632-01-081
27632-01-10
27632-01-12
27632-01-17
27632-01-20
27632-01-25
27632-01-30
27632-01-101
27632-01-10125
27632-01-101251
27632-01-121
27632-01-12125
27632-01-121251
27632-01-171
27632-01-201
27632-01-251
27632-01-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Versione 2 D1=filettatura α Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
A B B1 D=Foro di montaggio D2 D3 H H1 K L=Lunghezza filettatura L1 SW RoHS Peso (ERP)
(kg)

12.42 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura destrorsaM6x1.0138.153.6302156101364.4101140.511-0.0160

13.30 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura destrorsaM8x1.251512.95.8536245812.5168613154814-0.0280

12.42 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura sinistrorsaM6x1.0138.153.6302156101364.4101140.511-0.0160

13.30 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura sinistrorsaM8x1.251512.95.8536245812.5168613154814-0.0280

14.08 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura destrorsaM10x1.51217.68.6543296.510151997162057.517-0.0500

15.75 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura destrorsaM12x1.751124.511.450346.51217.52210818236719-0.0860

23.16 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura destrorsaM16x2.0104522.4674610172430141425349027-0.1900

36.46 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura destrorsaM20x1.596031.57753102027.53516162940103.532-0.3200

48.38 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura destrorsaM24x2.0783519464122533.542202035.54812636-0.5600

66.46 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura destrorsaM30x2.0611066.51107315304050222240.756146.541-0.8900

14.08 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura sinistrorsaM10x1.51217.68.6543296.510151997162057.517-0.0500

14.08 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura destrorsaM10x1.251217.68.6543296.510151997162057.5170.0500

14.08 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura sinistrorsaM10x1.251217.68.6543296.510151997162057.5170.0500

15.75 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura sinistrorsaM12x1.751124.511.450346.51217.52210818236719-0.0860

15.75 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura destrorsaM12x1.251124.511.450346.51217.522108182367190.0860

15.75 €

1 4 giorni acciaio automaticofilettatura sinistrorsaM12x1.251124.511.450346.51217.522108182367190.0860

23.16 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura sinistrorsaM16x2.0104522.4674610172430141425349027-0.1900

36.46 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura sinistrorsaM20x1.596031.57753102027.53516162940103.532-0.3200

48.38 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura sinistrorsaM24x2.0783519464122533.542202035.54812636-0.5600

66.46 €

1 4 giorni acciaio da bonificafilettatura sinistrorsaM30x2.0611066.51107315304050222240.756146.541-0.8900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Testa Articolata
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 con cuscinetti scorrevoli PL Edelstahl no

Supporto tecnico