Staffa di sollevamento girevole, acciaio o acciaio inox (07770)

Staffa di sollevamento girevole, acciaio o acciaio inox (07770)
· Capacità di carico fino a 2000 kg

· Orientabile e girevole

· Esecuzione: acciaio e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07770-10
07770-12
07770-16
07770-20
07770-101
07770-110
07770-112
07770-116
07770-120
07770-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B B1 D=Filettatura D1 D2 D3 H H1 H2 Denominazione L L1 L2 L3 Portata max.
(kg)
R1 Coppia di serraggio consigliata
(Nm)
S Compatibile con staffa di sollevamento girevole n. ordine SW SW1 RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

91.37 €

1 4 giorni acciaio66.7-M1019.11344.527.81.217.9Staffa Di Sollevamento Girevole14.650.816.3-50012.7107.9----no0.4160

78.29 €

1 4 giorni acciaio66.7-M1219.11644.527.81.217.9Staffa Di Sollevamento Girevole19.150.816.3-70012.7257.9----no0.3931

131.65 €

1 4 giorni acciaio96.870M1622.21963.538.50.822.6Staffa Di Sollevamento Girevole23.888.923.1-1500-5012.7----no1.3670

291.59 €

1 4 giorni acciaio96.870M2025.42263.538.50.822.6Staffa Di Sollevamento Girevole30.288.923.1-2000-8012.7----no1.4000

28.97 €

1 4 giorni ----------Chiave Di Assemblaggio-1416.317.5--1025-07770-1007770-1207770-11007241/4-0.0527

276.29 €

1 4 giorni acciaio inox66.7-M1019.11344.527.81.217.9Staffa Di Sollevamento Girevole14.650.816.3-25012.7107.9----0.3750

276.29 €

1 4 giorni acciaio inox66.7-M1219.11644.527.81.217.9Staffa Di Sollevamento Girevole19.150.816.3-35012.7257.9----0.3978

332.80 €

1 4 giorni acciaio inox96.870M1622.21963.538.50.822.6Staffa Di Sollevamento Girevole23.888.923.1-750-5012.7----1.2780

412.36 €

1 4 giorni acciaio inox96.870M2025.42263.538.50.822.6Staffa Di Sollevamento Girevole30.288.923.1-1000-8012.7----1.4000

35.91 €

1 4 giorni ----------Chiave Di Assemblaggio-16.523.128.6--5080-07770-1607770-2007770-11607323/8-0.1035

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico