Anello di sollevamento autobloccante (07780)

Anello di sollevamento autobloccante (07780)
· Elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile

· Con l'ausilio del pulsante è possibile sbloccare le sfere

· Il bloccaggio delle sfere avviene rilasciando il pulsante.

· Coefficiente di sicurezza 5

· Certificazione TÜV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07780-2108X10
07780-2108X15
07780-2108X25
07780-2108X35
07780-2110X15
07780-2110X25
07780-2110X35
07780-2110X50
07780-2112X15
07780-2112X25
07780-2112X35
07780-2112X50
07780-2516X25
07780-2516X50
07780-2516X75
07780-2520X50
07780-2520X75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro del perno
(mm)
D2
(mm)
D5 F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=Lunghezza gambo
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
S
(mm)
Foro di alloggiamento H11 X max.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

84.81 €

1 4 giorni 89.3521.51.51.20.5108.7525.73627304987.5-850.2296

84.81 €

1 4 giorni 89.3521.51.51.20.5158.7525.73627304987.5-8100.2296

84.81 €

1 4 giorni 89.3521.51.51.20.5258.7525.73627304987.5-8150.2343

84.81 €

1 4 giorni 89.3521.51.51.20.5358.7525.73627304987.5-8150.2354

85.23 €

1 4 giorni 1011.721.52.72.42.11510.225.73627304987.52.210100.2308

85.23 €

1 4 giorni 1011.721.52.72.42.12510.225.73627304987.52.210100.2380

85.23 €

1 4 giorni 1011.721.52.72.42.13510.225.73627304987.52.210100.2441

85.23 €

1 4 giorni 1011.721.52.72.42.15010.225.73627304987.52.210100.2533

92.69 €

1 4 giorni 1214.221.53.53.22.8151125.73627304987.52.212100.2385

92.69 €

1 4 giorni 1214.221.53.53.22.8251125.73627304987.52.212150.2480

92.69 €

1 4 giorni 1214.221.53.53.22.8351125.73627304987.52.212150.2560

92.69 €

1 4 giorni 1214.221.53.53.22.8501125.73627304987.52.212150.2680

102.63 €

1 4 giorni 1618.6254.84.54.12515.13144.527304992.8316150.3139

102.63 €

1 4 giorni 1618.6254.84.54.15015.13144.527304992.8316350.3605

102.63 €

1 4 giorni 1618.6254.84.54.17515.13144.527304992.8316400.3510

158.55 €

1 4 giorni 2024.530108.56.55019.736.55232.63656114420250.6298

161.85 €

1 4 giorni 2024.530108.56.57519.736.55232.63656114420300.6847

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo punta Punta piana Denominazione Anello di sollevamento
Corpo con finitura superficiale Fosfatato al manganese X min.(mm) 1.5 PL Edelstahl No

Supporto tecnico