Golfare maschio girevole, acciaio inox (07695)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07695-01-1218
07695-01-1624
07695-01-2030
07695-01-2436
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico consentito
(kg)
D=Filettatura D1 D2 D3 D4 H=Altezza H1 L=Lunghezza filettatura S S1 SW=Apertura chiave Peso (ERP)
(kg)

164.80 €

1 4 giorni 500M123052334456518101180.2000

192.34 €

1 4 giorni 1000M1635613551655241413100.3000

243.72 €

1 4 giorni 2000M2040704460757301615120.6000

335.33 €

1 4 giorni 2500M24498452729010361918141.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Codice acciaio 1.4462 Corpo con finitura superficiale grezzo
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Golfare Maschio Sistema di fissaggio avvitabile
Superficie componente grezzo Versione 1 girevole RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico