Vite a spallamento, forma Bม acciaio da bonifica (07533)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07533-12045
07533-12055
07533-12065
07533-12075
07533-16055
07533-16065
07533-16075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D K A B=Lunghezza filettatura C SW=Apertura chiave C Ø per vite a spallamento L=Lunghezza G=filettatura / per filettatur Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

10.76 €

1 4 giorni M12121222181012 H745M12880.0545

10.92 €

1 4 giorni M12121222181012 H755M12880.0625

11.16 €

1 4 giorni M121212221810-65M12880.0720

11.29 €

1 4 giorni M121212221810-75M12880.0809

11.88 €

1 4 giorni M16161625241412 H755M162160.1195

12.12 €

1 4 giorni M16161625241412 H765M162160.1350

12.48 €

1 4 giorni M161616252414-75M162160.1510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattata termicamente e brunita Forma B
Denominazione Vite A Spallamento Sistema di fissaggio esagono incassato Tipo di prodotto vite
Superficie componente rettificato RoHS

Supporto tecnico