UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm (42213)

UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm (42213)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Compatibile con i bulloni di fissaggio

· Ridotta profondità di avvitamento nel pezzo da lavorare

· Posizionamento del pezzo da lavorare tramite filettatura corta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42213-16101040
42213-16121040
42213-16121049
42213-16161055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione D1=filettatura SW
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

78.08 €

1 4 giorni Senza rondellaM10x1.5840.5288.5747No0.0800

78.09 €

1 4 giorni Con rondellaM12x1.751040.5289.5863-0.0667

78.09 €

1 4 giorni Senza rondellaM12x1.75105037.51817.575-0.0732

78.09 €

1 4 giorni Senza rondellaM16x21058.543.52423.5100-0.0921

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale principale Acciaio da bonifica
Denominazione Vite a spallamento 5 assi Versione 1 UNILOCK Versione 2 Per fissaggio pezzi
D=Diametro del gambo(mm) 16 D2(mm) 20.9 Dimensioni Grandezza del sistema 80mm

Supporto tecnico