Vite a testa piana, acciaio (08927)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08927-05X03
08927-05X06
08927-06X04
08927-06X08
08927-08X55
08927-08X105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di prodotto D9 N L9 D7=Filettatura L10 D8 L8 T5 Per boccole di foratura a innesto (D1) Peso (ERP)
(kg)

5.33 €

1 4 giorni corto131.63M5157.592fino a 6.00.0047

5.51 €

1 4 giorni lungo131.66M5187.592fino a 6.00.0055

6.15 €

1 4 giorni corto1624M6189.5102.5da > 6.0 a 12.00.0090

6.69 €

1 4 giorni lungo1628M6229.5102.5da > 6.0 a 12.00.0113

7.26 €

1 4 giorni corto202.55.5M8221211.53da > 12.0 a 30.00.0190

7.94 €

1 4 giorni lungo202.510.5M8271211.53da > 12.0 a 30.00.0236

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Vite A Testa Piana RoHS

Supporto tecnico