Vite a spallamento, forma Aม acciaio da bonifica (07533)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07533-112045
07533-112055
07533-112065
07533-112075
07533-116055
07533-116065
07533-116075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D K A F B=Lunghezza filettatura C SW=Apertura chiave C Ø per vite a spallamento L=Lunghezza G=filettatura / per filettatur Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

9.30 €

1 4 giorni M1212125722181012 H745M12880.0549

9.49 €

1 4 giorni M12121267221810-55M12880.0636

9.74 €

1 4 giorni M12121277221810-65M12880.0716

9.94 €

1 4 giorni M12121287221810-75M12880.0809

12.09 €

1 4 giorni M16161671252414-55M162160.1194

12.19 €

1 4 giorni M16161681252414-65M162160.1347

12.90 €

1 4 giorni M16161691252414-75M162160.1511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattata termicamente e brunita Forma A
Denominazione Vite A Spallamento Sistema di fissaggio esagono incassato Tipo di prodotto vite
Superficie componente rettificato RoHS

Supporto tecnico