Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07532-106003004X055 |
07532-106005004X055 |
07532-107005005X065 |
07532-107008005X060 |
07532-108505006X080 |
07532-108508006X080 |
07532-110506008X100 |
07532-110510008X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura | D1=Diametro del perno | D2 | D4 max. | E | H | H1 | L=Lunghezza filettatura | Carico assiale max. consentito (N) | SW | Coppia di serraggio max. (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | 4 giorni | M4 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1500 | 3 | 2 | 0.0022 | ||
10.45 € | 1 | 4 giorni | M4 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 5 | 8.5 | 5.5 | 1500 | 3 | 2 | 0.0026 | ||
10.74 € | 1 | 4 giorni | M5 | 7 | 12 | 9 | 0.8 | 5 | 9 | 6.5 | 3000 | 4 | 4.5 | 0.0042 | ||
10.74 € | 1 | 4 giorni | M5 | 7 | 12 | 9 | 0.8 | 8 | 12 | 6.5 | 3000 | 4 | 4.5 | 0.0051 | ||
10.89 € | 1 | 4 giorni | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4900 | 5 | 7.5 | 0.0087 | ||
10.89 € | 1 | 4 giorni | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 13 | 8 | 4900 | 5 | 7.5 | 0.0086 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 1 | 6 | 12 | 10 | 6300 | 6 | 18.5 | 0.0136 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 16 | 10 | 6300 | 6 | 18.5 | 0.0164 |
Loading...
Forma | A | Tipo di stampo | con filettatura esterna | Denominazione | Vite A Testa Piana |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | acciaio | Superficie corpo base | zincatura galvanica | Versione 1 | con compensazione della tolleranza |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura
D1=Diametro del perno
D2
D4 max.
E
H
H1
L=Lunghezza filettatura
Carico assiale max. consentito(N)
SW
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali