Vite prigioniera, acciaio da bonifica (07020)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07020-105
07020-106
07020-108
07020-110
07020-112
07020-114
07020-116
07020-120
07020-205
07020-206
07020-208
07020-210
07020-212
07020-214
07020-216
07020-220
07020-306
07020-308
07020-310
07020-312
07020-314
07020-316
07020-320
07020-406
07020-408
07020-410
07020-412
07020-414
07020-416
07020-420
07020-512
07020-514
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1 B2 D=Filettatura G=filettatura / per filettatur L=Lunghezza Peso (ERP)
(kg)

2.35 €

1 4 giorni 710M5M5200.0023

2.65 €

1 4 giorni 1012M6M6250.0042

2.44 €

1 4 giorni 1225M8M8400.0122

2.79 €

1 4 giorni 1530M10M10500.0245

3.44 €

1 4 giorni 1830M12M12560.0402

3.73 €

1 4 giorni 2030M14M14600.0588

4.55 €

1 4 giorni 2530M16M16750.1018

6.36 €

1 4 giorni 3040M20M201000.2110

2.50 €

1 4 giorni 710M5M5300.0039

2.72 €

1 4 giorni 1012M6M6350.0064

2.59 €

1 4 giorni 1225M8M8500.0162

3.04 €

1 4 giorni 1530M10M10670.0348

3.73 €

1 4 giorni 1830M12M12670.0495

4.43 €

1 4 giorni 2030M14M14800.0834

4.79 €

1 4 giorni 2530M16M161000.1380

7.51 €

1 4 giorni 3040M20M201250.2722

2.79 €

1 4 giorni 1012M6M6450.0085

2.95 €

1 4 giorni 1225M8M8700.0239

3.31 €

1 4 giorni 1530M10M10800.0427

3.96 €

1 4 giorni 1830M12M12800.0614

4.71 €

1 4 giorni 2030M14M141000.1066

5.29 €

1 4 giorni 2530M16M161250.1798

8.56 €

1 4 giorni 3040M20M201500.3325

2.95 €

1 4 giorni 1012M6M6600.0117

3.31 €

1 4 giorni 1225M8M8800.0279

3.55 €

1 4 giorni 1530M10M101000.0550

4.43 €

1 4 giorni 1830M12M121000.0786

5.16 €

1 4 giorni 2030M14M141250.1367

5.60 €

1 4 giorni 2530M16M161500.2179

9.23 €

1 4 giorni 3040M20M201800.4057

4.55 €

1 4 giorni 1830M12M121250.1009

6.06 €

1 4 giorni 2030M14M141500.1672

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattata termicamente e brunita Denominazione Vite Prigioniera
Sistema di fissaggio filettatura Tipo di prodotto perno filettato RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico