Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | A max. (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | G=filettatura / per filettatur | N (quantità) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Grezzo (nero) | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 8.4 | M5 | 28 | 0.0033 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | Grezzo (nero) | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 10.4 | M5 | 28 | 0.0036 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Grezzo (nero) | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 14.4 | M5 | 28 | 0.0041 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Grezzo (nero) | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 18.4 | M5 | 28 | 0.0045 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Grezzo (nero) | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 8 | M6 | 36 | 0.0061 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | Grezzo (nero) | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 10 | M6 | 36 | 0.0064 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Grezzo (nero) | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 14 | M6 | 36 | 0.0071 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Grezzo (nero) | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 18 | M6 | 36 | 0.0078 | ||
0.86 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Grezzo (nero) | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 23 | M6 | 36 | 0.0085 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 9.5 | M8 | 48 | 0.0129 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 13.5 | M8 | 48 | 0.0140 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 17.5 | M8 | 48 | 0.0152 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 22.5 | M8 | 48 | 0.0171 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 27.5 | M8 | 48 | 0.0187 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 32.5 | M8 | 48 | 0.0200 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | Grezzo (nero) | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 37.5 | M8 | 48 | 0.0212 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 13 | M10 | 48 | 0.0226 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 17 | M10 | 48 | 0.0247 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 22 | M10 | 48 | 0.0270 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 27 | M10 | 48 | 0.0297 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 32 | M10 | 48 | 0.0319 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 37 | M10 | 48 | 0.0345 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 42 | M10 | 48 | 0.0364 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Grezzo (nero) | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 47 | M10 | 48 | 0.0388 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 16.5 | M12 | 60 | 0.0375 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 21.5 | M12 | 60 | 0.0407 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 26.5 | M12 | 60 | 0.0440 | ||
4.39 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 31.5 | M12 | 60 | 0.0477 | ||
4.49 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 36.5 | M12 | 60 | 0.0509 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 41.5 | M12 | 60 | 0.0549 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 46.5 | M12 | 60 | 0.0587 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | 12 | 55 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 51.5 | M12 | 60 | 0.0612 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | 12 | 60 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 56.5 | M12 | 60 | 0.0652 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | 12 | 75 | Grezzo (nero) | 24 | 17 | 10 | 3.5 | 71.5 | M12 | 60 | 0.0758 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 21 | M16 | 72 | 0.0859 | ||
6.96 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 26 | M16 | 72 | 0.0925 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 31 | M16 | 72 | 0.0982 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | 16 | 40 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 36 | M16 | 72 | 0.1049 | ||
8.67 € | 1 | 4 giorni | 16 | 45 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 41 | M16 | 72 | 0.1100 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 46 | M16 | 72 | 0.1183 | ||
10.09 € | 1 | 4 giorni | 16 | 55 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 51 | M16 | 72 | 0.1251 | ||
10.24 € | 1 | 4 giorni | 16 | 60 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 56 | M16 | 72 | 0.1310 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 65 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 61 | M16 | 72 | 0.1385 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | 16 | 70 | Grezzo (nero) | 31 | 22 | 14 | 4 | 66 | M16 | 72 | 0.1446 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Zincatura galvanica | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 8.4 | M5 | 28 | 0.0033 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | Zincatura galvanica | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 10.4 | M5 | 28 | 0.0036 | ||
0.86 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Zincatura galvanica | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 14.4 | M5 | 28 | 0.0041 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Zincatura galvanica | 11.2 | 8 | 4.3 | 1.6 | 18.4 | M5 | 28 | 0.0046 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Zincatura galvanica | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 8 | M6 | 36 | 0.0061 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | Zincatura galvanica | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 10 | M6 | 36 | 0.0064 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Zincatura galvanica | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 14 | M6 | 36 | 0.0072 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Zincatura galvanica | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 18 | M6 | 36 | 0.0079 | ||
0.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Zincatura galvanica | 14.2 | 10 | 5.5 | 2 | 23 | M6 | 36 | 0.0086 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | Zincatura galvanica | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 9.5 | M8 | 48 | 0.0128 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Zincatura galvanica | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 13.5 | M8 | 48 | 0.0143 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Zincatura galvanica | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 17.5 | M8 | 48 | 0.0155 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Zincatura galvanica | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 22.5 | M8 | 48 | 0.0171 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | Zincatura galvanica | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 27.5 | M8 | 48 | 0.0186 | ||
3.09 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | Zincatura galvanica | 18.2 | 13 | 7 | 2.5 | 37.5 | M8 | 48 | 0.0215 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Zincatura galvanica | 21 | 15 | 8.5 | 3 | 13 | M10 | 48 | 0.0227 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Non fornito | Denominazione | Vite a testa esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Vite | Versione 1 | Con flangia e zigrinatura | Grado | 100 |
Sistema di fissaggio | Esagono esterno | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
A max.(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
G=filettatura / per filettatur
N (quantità)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali