Perno di sollevamento filettato VDI 3366 (07679)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07679-16
07679-20
07679-25
07679-32
07679-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata
(kg)
SW L=Lunghezza L2 D2=Filettatura L1=Lunghezza filettatura D1=Diametro L3 Peso (ERP)
(kg)

29.39 €

1 4 giorni 32024585M162816200.1100

33.82 €

1 4 giorni 50030686M203420220.2100

37.95 €

1 4 giorni 100036788M243825250.3600

45.64 €

1 4 giorni 1500419510M304532320.6400

59.19 €

1 4 giorni 25005011812M365640401.1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 VDI3366 Materiale corpo base acciaio Denominazione Viti di sollevamento
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico