Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
83300-01001700 |
83300-02002510 |
83300-03003511 |
83300-05005511 |
83300-08005511 |
83300-10005511 |
83300-12006011 |
83300-22011411 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | Apertura della forcella W (mm) | Profondità della forcella T (mm) | Luce emessa | Uscita di commutazione | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | L1 (mm) | P (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.84 € | 1 | 4 giorni | Luce a infrarossi | 10 | 17 | Luce a infrarossi | Uscita a doppio effetto commutabile NO/NC | 8 | 5 | 5 | - | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 55 | 4 | 6 | 12 | 9 | 0.0120 | ||
130.95 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 20 | 25 | Luce rossa | Uscita a doppio effetto commutabile NO/NC | 8 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | 50 | 60 | 5 | 6 | 15 | 10 | 0.0400 | ||
142.33 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 30 | 35 | Luce rossa | PNP NO/NC Commutabile | 8 | 4.5 | 4.5 | - | 10 | 4.5 | 10 | 60 | 70 | 5 | 12 | 22 | 31 | 0.0500 | ||
145.63 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 50 | 55 | Luce rossa | PNP NO/NC Commutabile | 8 | 4.5 | 4.5 | - | 10 | 4.5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 12 | 22 | 31 | 0.0500 | ||
156.42 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 80 | 55 | Luce rossa | PNP NO/NC Commutabile | 8 | 4.5 | 4.5 | - | 10 | 4.5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 12 | 22 | 31 | 0.0800 | ||
176.50 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 100 | 55 | Luce rossa | PNP NO/NC Commutabile | 8 | 4.5 | 4.5 | - | 10 | 4.5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 12 | 22 | 31 | 0.1000 | ||
176.50 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 120 | 60 | Luce rossa | PNP NO/NC Commutabile | - | 5 | 22 | 20 | 12 | 4.3 | 12 | 90 | 100 | 10 | 32 | 47 | 57 | 0.1500 | ||
250.51 € | 1 | 4 giorni | Luce rossa | 220 | 114 | Luce rossa | PNP NO/NC Commutabile | - | 5 | 22 | 20 | 12 | 4.3 | 12 | 144 | 154 | 10 | 32 | 47 | 57 | 0.3000 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Struttura di protezione | IP67 | Tipo di attacco | Connettore a spina M8 |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo base | Anodizzato nero | Materiale corpo base | Alluminio | N. di poli | A 3 poli |
Tensione di esercizio(V DC) | 10-35 | Classe di protezione | Bassissima tensione III | Caduta di tensione V | <2.5 |
Frequenza di commutazione(kHz) | 2.5 | Isteresi di circuito(mm) | <0.2 | Corrente di carico max.(mA) | 200/Resistente Ai cortocircuiti |
Consumo di energia proprio(mA) | <35 | Riproducibilità(mm) | <0.01 | Deriva termica | <10% |
Immunità da luce estranea klx | 50 | Sensibilità | Regolabile | Risoluzione(mm) | 0.4 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
Apertura della forcella W(mm)
Profondità della forcella T(mm)
Luce emessa
Uscita di commutazione
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
L1(mm)
P(mm)
S1(mm)
S2(mm)
S3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali