Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 | D2 | Per=Per viti | H | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 3.2 | 9 | M3 | 1 | no | 0.0003 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 3.2 | 9 | M3 | 1 | no | 0.0003 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 4.3 | 12 | M4 | 1.6 | no | 0.0008 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 4.3 | 12 | M4 | 1.6 | no | 0.0008 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 5.3 | 15 | M5 | 2 | no | 0.0013 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 5.3 | 15 | M5 | 2 | no | 0.0013 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 6.4 | 17 | M6 | 3 | no | 0.0018 | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 6.4 | 17 | M6 | 3 | no | 0.0018 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 8.4 | 21 | M8 | 4 | no | 0.0023 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 8.4 | 21 | M8 | 4 | no | 0.0076 | ||
0.86 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 10.5 | 25 | M10 | 4 | no | 0.0028 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 10.5 | 25 | M10 | 4 | no | 0.0109 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 3.2 | 9 | M3 | 1 | sì | 0.0003 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 4.3 | 12 | M4 | 1.6 | sì | 0.0008 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 5.3 | 15 | M5 | 2 | sì | 0.0013 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 6.4 | 17 | M6 | 3 | sì | 0.0018 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 8.4 | 21 | M8 | 4 | sì | 0.0023 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 10.5 | 25 | M10 | 4 | sì | 0.0028 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 13 | 30 | M12 | 6 | sì | 0.0033 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 15 | 36 | M14 | 6 | sì | 0.0038 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 17 | 40 | M16 | 6 | sì | 0.0043 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 19 | 44 | M18 | 8 | sì | 0.0048 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 13 | 30 | M12 | 6 | no | 0.0033 | ||
11.21 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 21 | 44 | M20 | 8 | sì | 0.0053 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 13 | 30 | M12 | 6 | no | 0.0230 | ||
12.24 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 23 | 50 | M22 | 8 | sì | 0.0058 | ||
17.21 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 25 | 50 | M24 | 10 | sì | 0.0063 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 15 | 36 | M14 | 6 | no | 0.0038 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 15 | 36 | M14 | 6 | no | 0.0038 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 17 | 40 | M16 | 6 | no | 0.0043 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 17 | 40 | M16 | 6 | no | 0.0397 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 19 | 44 | M18 | 8 | no | 0.0048 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 19 | 44 | M18 | 8 | no | 0.0048 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 21 | 44 | M20 | 8 | no | 0.0053 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 21 | 44 | M20 | 8 | no | 0.0668 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 23 | 50 | M22 | 8 | no | 0.0058 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 23 | 50 | M22 | 8 | no | 0.0058 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 25 | 50 | M24 | 10 | no | 0.0063 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 25 | 50 | M24 | 10 | no | 0.0063 | ||
5.42 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 28 | 60 | M27 | 10 | no | 0.0068 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 28 | 60 | M27 | 10 | no | 0.0068 | ||
7.13 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 31 | 68 | M30 | 10 | no | 0.0072 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincatura galvanica | 31 | 68 | M30 | 10 | no | 0.0072 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 8.4 | 21 | M8 | 4 | sì | 0.0003 | ||
2.25 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 10.5 | 25 | M10 | 4 | sì | 0.0008 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 13 | 30 | M12 | 6 | sì | 0.0013 | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 17 | 40 | M16 | 6 | sì | 0.0018 | ||
13.44 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 21 | 44 | M20 | 8 | sì | 0.0023 | ||
27.54 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 25 | 50 | M24 | 10 | sì | 0.0028 |
Loading...
DIN | DIN 7349 | Denominazione | Rondella | Versione 1 | forma alta |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D1
D2
Per=Per viti
H
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali