Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D=Diametro | D1=Diametro esterno | Per=Per viti | H=Altezza | S=Spessore | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 3.1 | 5.6 | M3 | 2.36 | 1 | no | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 3.1 | 5.6 | M3 | 2.36 | 1 | no | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | no | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | no | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | no | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | no | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | no | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | no | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | no | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | no | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | no | 0.0020 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | no | 0.0020 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 3.1 | 5.6 | M3 | 2.36 | 1 | sì | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | sì | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | sì | 0.0004 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | sì | 0.0004 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | sì | 0.0011 | ||
0.50 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | sì | 0.0020 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | sì | 0.0022 | ||
1.41 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | grezzo | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | sì | 0.0059 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | no | 0.0022 | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | no | 0.0022 | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 14.2 | 21.1 | M14 | 7.1 | 3 | no | 0.0038 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 14.2 | 21.1 | M14 | 7.1 | 3 | no | 0.0038 | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | no | 0.0059 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | no | 0.0059 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 18.2 | 26.4 | M18 | 8.25 | 3.5 | no | 0.0066 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 18.2 | 26.4 | M18 | 8.25 | 3.5 | no | 0.0066 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | acciaio | grezzo | 20.2 | 30.6 | M20 | 10.6 | 4.5 | no | 0.0123 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio | zincato | 20.2 | 30.6 | M20 | 10.6 | 4.5 | no | 0.0123 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | sì | 0.0002 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | sì | 0.0004 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | sì | 0.0004 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | sì | 0.0011 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | sì | 0.0020 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | sì | 0.0022 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | sì | 0.0059 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A4 | grezzo | 20.2 | 30.6 | M20 | 10.6 | 4.5 | sì | 0.0123 |
Loading...
DIN | DIN 7980 | Denominazione | Rondella elastica ondulata | Versione 1 | per viti a testa cilindrica |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D=Diametro
D1=Diametro esterno
Per=Per viti
H=Altezza
S=Spessore
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali