Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Misura nominale vite (M) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Corpo con finitura superficiale | S=Spessore (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 4 | 1.3 | 9 | Temprato, lucido e oliato | 1 | M4 | 0.0004 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 5 | 1.55 | 11 | Temprato, lucido e oliato | 1.2 | M5 | 0.0006 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 2 | 14 | Temprato, lucido e oliato | 1.5 | M6 | 0.0013 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 8 | 2.6 | 18 | Temprato, lucido e oliato | 2 | M8 | 0.0028 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 10 | 3.2 | 23 | Temprato, lucido e oliato | 2.5 | M10 | 0.0058 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | 13 | 12 | 3.95 | 29 | Temprato, lucido e oliato | 3 | M12 | 0.0115 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 15 | 14 | 4.65 | 35 | Temprato, lucido e oliato | 3.5 | M14 | 0.0200 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 17 | 16 | 5.25 | 39 | Temprato, lucido e oliato | 4 | M16 | 0.0285 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 19 | 18 | 5.8 | 42 | Temprato, lucido e oliato | 4.5 | M18 | 0.0363 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 21 | 20 | 6.4 | 45 | Temprato, lucido e oliato | 5 | M20 | 0.0452 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 23 | 22 | 7.05 | 49 | Temprato, lucido e oliato | 5.5 | M22 | 0.0584 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 25 | 24 | 7.75 | 56 | Temprato, lucido e oliato | 6 | M24 | 0.0851 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 31 | 30 | 9.2 | 70 | Temprato, lucido e oliato | 7 | M30 | 0.1593 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 4 | 1.3 | 9 | Zincato | 1 | M4 | 0.0004 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 5 | 1.55 | 11 | Zincato | 1.2 | M5 | 0.0006 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 2 | 14 | Zincato | 1.5 | M6 | 0.0014 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 8 | 2.6 | 18 | Zincato | 2 | M8 | 0.0030 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 10 | 3.2 | 23 | Zincato | 2.5 | M10 | 0.0060 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 13 | 12 | 3.95 | 29 | Zincato | 3 | M12 | 0.0116 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 14 | 4.65 | 35 | Zincato | 3.5 | M14 | 0.0199 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 17 | 16 | 5.25 | 39 | Zincato | 4 | M16 | 0.0290 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | 19 | 18 | 5.8 | 42 | Zincato | 4.5 | M18 | 0.0355 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | 20 | 6.4 | 45 | Zincato | 5 | M20 | 0.0440 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 23 | 22 | 7.05 | 49 | Zincato | 5.5 | M22 | 0.0598 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | 25 | 24 | 7.75 | 56 | Zincato | 6 | M24 | 0.0866 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 31 | 30 | 9.2 | 70 | Zincato | 7 | M30 | 0.1590 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle piane | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Rondella | Tipo di prodotto | Rondella | DIN | DIN 6796 |
Sistema di fissaggio | Foro | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Misura nominale vite (M)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Corpo con finitura superficiale
S=Spessore(mm)
G=filettatura / per filettatur
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali