Tavolo elevatore con indicat.pos.elettrico, alluminio (21142)

Tavolo elevatore con indicat.pos.elettrico, alluminio (21142)
· Per il posizionamento in altezza di componenti e gruppi strutturali

· Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD

· Forza di sollevamento fino a 700 N

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

· Mandrino autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21142-08
21142-12
21142-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D4 D5 H=Altezza H1 L2 L5 B1 H6 L6 D1 F1
(N)
F2
(N)
Mx
(Nm)
D3 B=Larghezza D L4 H2 H3 H4 My
(Nm)
Mz
(Nm)
L=Lunghezza L1 H5 B3 L3 H7 Corsa S Peso (ERP)
(kg)

846.81 €

1 4 giorni M4432291088.5363129.423801002.584626122723142.55179120633365280.5900

1,040.75 €

1 4 giorni M66383616511603129.423150200101275261528.52715.510202391807336052121.5300

1,936.32 €

1 4 giorni M101068642651813042.436.4465007005025150522554522850100376290134813071.4259.1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con indicat.pos.elettrico Materiale componenti acciaio inox Materiale corpo base alluminio
Denominazione Tavolo Elevatore N. ONU UN 3091 Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 9
RoHS

Supporto tecnico