Squadra di montaggio (21190)

Squadra di montaggio (21190)
· Per il montaggio di componenti con angolatura da 45° e 90°

· Adatto per diversi sistemi di posizionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21190-04
21190-08
21190-12
21190-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

54.65 €

1 4 giorni 864.53.3402214.5830.0091

55.96 €

1 4 giorni 121084.55836171140.0250

77.31 €

1 4 giorni 1813.510.86.6946026.517.580.1717

150.61 €

1 4 giorni 252015.5111801303531150.7323

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Angolo di montaggio RoHS

Supporto tecnico