Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07200-104 |
07200-105 |
07200-106 |
07200-108 |
07200-110 |
07200-1104 |
07200-1105 |
07200-1106 |
07200-1108 |
07200-1110 |
07200-1112 |
07200-1116 |
07200-112 |
07200-1120 |
07200-116 |
07200-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | H=Altezza | H1 | D=Filettatura | A max. | D2 max. | Superficie corpo base | G=filettatura / per filettatur | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 10.5 | 4.6 | M4 | 20 | 8 | zincato | M4 | no | 0.0020 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 13 | 6.5 | M5 | 26 | 11 | zincato | M5 | no | 0.0041 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 17 | 8 | M6 | 33 | 13 | zincato | M6 | no | 0.0076 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 20 | 10 | M8 | 39 | 16 | zincato | M8 | no | 0.0126 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 25 | 12 | M10 | 51 | 20 | zincato | M10 | no | 0.0275 | ||
2.25 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 10.5 | 4.6 | M4 | 20 | 8 | grezzo | M4 | sì | 0.0047 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 13 | 6.5 | M5 | 26 | 11 | grezzo | M5 | sì | 0.0029 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 17 | 8 | M6 | 33 | 13 | grezzo | M6 | sì | 0.0059 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 20 | 10 | M8 | 39 | 16 | grezzo | M8 | sì | 0.0106 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 25 | 12 | M10 | 51 | 20 | grezzo | M10 | sì | 0.0258 | ||
6.78 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 33.5 | 14 | M12 | 65 | 23 | grezzo | M12 | sì | 0.0453 | ||
9.73 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 37.5 | 17 | M16 | 73 | 29 | grezzo | M16 | sì | 0.0737 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | ghisa malleabile | 33.5 | 14 | M12 | 65 | 23 | zincato | M12 | no | 0.0500 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox A2 | 46.5 | 21 | M20 | 90 | 35 | grezzo | M20 | sì | 0.1578 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | ghisa malleabile | 37.5 | 17 | M16 | 73 | 29 | zincato | M16 | no | 0.0872 | ||
28.72 € | 1 | 4 giorni | ghisa malleabile | 46.5 | 21 | M20 | 90 | 35 | zincato | M20 | no | 0.1546 |
Loading...
Forma | DE | Denominazione | Dado Ad Alette | DIN | simile a DIN 315 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | dado | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
H=Altezza
H1
D=Filettatura
A max.
D2 max.
Superficie corpo base
G=filettatura / per filettatur
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali