Divisor (96512)

Divisor (96512)
· Adatti per l'uso in eurocassette

· Molto resistente

· Combinabili a piacere

· Riutilizzabile

· Facile da pulire

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96512-0390200
96512-0390360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Forma Tipo di stampo Peso (ERP)
(kg)

2.01 €

1 4 giorni 200ACorto0.0310

3.12 €

1 4 giorni 353BLungo0.0580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=Altezza(mm) 39 Colore corpo base Nero Materiale corpo base Plastica
Denominazione Divisore RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico