Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
96500-01-0108 |
96500-01-0410 |
96500-01-1015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro interno (mm) | Diametro consigliato | Colore corpo base | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1-6 mm | Rosso | 0.0017 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4-10 mm | Arancio | 0.0034 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 10-15 mm | Blu | 0.0032 |
Loading...
L=Lunghezza(m) | 80 | Materiale corpo base | Polietilene | Denominazione | Tappo di protezione |
---|---|---|---|---|---|
L1=effective length(mm) | 70 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro interno(mm)
Diametro consigliato
Colore corpo base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali