Barre in acciaio inox (29240)

Barre in acciaio inox (29240)
· Per la configurazione di numerose varianti di montaggio

· Rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29240-121X0100
29240-121X0200
29240-121X0300
29240-121X0400
29240-121X0500
29240-201X0100
29240-201X0200
29240-201X0300
29240-201X0400
29240-201X0500
29240-301X0100
29240-301X0200
29240-301X0300
29240-301X0400
29240-301X0500
29240-401X0100
29240-401X0200
29240-401X0300
29240-401X0400
29240-401X0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza D=Diametro esterno Dimensioni Denominazione Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

47.38 €

1 4 giorni 1001212Barra0.08710.887

59.17 €

1 4 giorni 2001212Barra0.17501.887

71.01 €

1 4 giorni 3001212Barra0.26402.887

82.84 €

1 4 giorni 4001212Barra0.34873.887

94.70 €

1 4 giorni 5001212Barra0.43404.887

62.10 €

1 4 giorni 1002020Barra0.25122.46

68.12 €

1 4 giorni 2002020Barra0.49202.46

89.27 €

1 4 giorni 3002020Barra0.73802.46

95.29 €

1 4 giorni 4002020Barra0.99442.46

100.91 €

1 4 giorni 5002020Barra1.24502.46

93.34 €

1 4 giorni 1003030Tubo A Sezione Rotonda0.30663.08

110.03 €

1 4 giorni 2003030Tubo A Sezione Rotonda0.61603.08

144.20 €

1 4 giorni 3003030Tubo A Sezione Rotonda0.90813.08

178.34 €

1 4 giorni 4003030Tubo A Sezione Rotonda1.22503.08

214.23 €

1 4 giorni 5003030Tubo A Sezione Rotonda1.54003.08

114.29 €

1 4 giorni 1004040Tubo A Sezione Rotonda0.43204.32

136.62 €

1 4 giorni 2004040Tubo A Sezione Rotonda0.84914.32

182.04 €

1 4 giorni 3004040Tubo A Sezione Rotonda1.28104.32

227.44 €

1 4 giorni 4004040Tubo A Sezione Rotonda1.68004.32

275.57 €

1 4 giorni 5004040Tubo A Sezione Rotonda2.12004.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio inox RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico