Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=Altezza | D2=Diametro esterno | D1=Filettatura | D3 | T | B=Larghezza cava | Superficie corpo base | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | M10x1 | 16 | 1.8 | 4.5 | grezzo | 0.0074 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | 22 | M12x1.5 | 18 | 1.8 | 4.5 | grezzo | 0.0106 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | 24 | M14x1.5 | 20 | 1.8 | 4.5 | grezzo | 0.0119 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | 28 | M16x1.5 | 23 | 2.3 | 5.5 | grezzo | 0.0162 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | M18x1.5 | 25 | 2.3 | 5.5 | grezzo | 0.0179 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 32 | M20x1.5 | 27 | 2.3 | 5.5 | grezzo | 0.0195 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | 7 | 36 | M22x1.5 | 30 | 2.8 | 6.5 | grezzo | 0.0292 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 7 | 38 | M24x1.5 | 32 | 2.8 | 6.5 | grezzo | 0.0315 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | 7 | 40 | M26x1.5 | 34 | 2.8 | 6.5 | grezzo | 0.0338 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | 7 | 42 | M28x1.5 | 36 | 2.8 | 6.5 | grezzo | 0.0361 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 7 | 44 | M30x1.5 | 38 | 2.8 | 6.5 | grezzo | 0.0383 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 8 | 48 | M32x1.5 | 41 | 3.3 | 7 | grezzo | 0.0541 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | M35x1.5 | 43 | 3.3 | 7 | grezzo | 0.0535 | ||
4.13 € | 1 | 4 giorni | 8 | 54 | M38x1.5 | 47 | 3.3 | 7 | grezzo | 0.0628 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | 56 | M40x1.5 | 49 | 3.3 | 7 | grezzo | 0.0657 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | M42x1.5 | 52 | 3.3 | 8 | grezzo | 0.0767 | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 8 | 62 | M45x1.5 | 54 | 3.3 | 8 | grezzo | 0.0732 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | 65 | M48x1.5 | 57 | 3.3 | 8 | grezzo | 0.0781 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | 8 | 68 | M50x1.5 | 60 | 3.3 | 8 | grezzo | 0.0872 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | M52X1.5 | 62 | 3.3 | 8 | grezzo | 0.0911 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 8 | 75 | M55X1.5 | 67 | 3.3 | 8 | grezzo | 0.1090 | ||
6.72 € | 1 | 4 giorni | 9 | 80 | M60x1.5 | 71 | 4.3 | 11 | grezzo | 0.1273 | ||
7.47 € | 1 | 4 giorni | 9 | 85 | M65X1.5 | 76 | 4.3 | 11 | grezzo | 0.1367 | ||
9.23 € | 1 | 4 giorni | 9 | 90 | M70X1.5 | 81 | 4.3 | 11 | grezzo | 0.1467 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 95 | M75X1.5 | 86 | 4.3 | 11 | grezzo | 0.1763 | ||
12.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100 | M80X1.5 | 91 | 4.3 | 11 | grezzo | 0.1882 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | M10x1 | 16 | 1.8 | 4.5 | zincato | 0.0074 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | 6 | 22 | M12x1.5 | 18 | 1.8 | 4.5 | zincato | 0.0106 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | 6 | 24 | M14x1.5 | 20 | 1.8 | 4.5 | zincato | 0.0119 | ||
2.72 € | 1 | 4 giorni | 6 | 28 | M16x1.5 | 23 | 2.3 | 5.5 | zincato | 0.0162 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | M18x1.5 | 25 | 2.3 | 5.5 | zincato | 0.0179 | ||
2.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 32 | M20x1.5 | 27 | 2.3 | 5.5 | zincato | 0.0196 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 7 | 36 | M22x1.5 | 30 | 2.8 | 6.5 | zincato | 0.0291 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 7 | 38 | M24x1.5 | 32 | 2.8 | 6.5 | zincato | 0.0317 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 7 | 40 | M26x1.5 | 34 | 2.8 | 6.5 | zincato | 0.0340 | ||
3.78 € | 1 | 4 giorni | 7 | 42 | M28x1.5 | 36 | 2.8 | 6.5 | zincato | 0.0365 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 7 | 44 | M30x1.5 | 38 | 2.8 | 6.5 | zincato | 0.0386 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | 8 | 48 | M32x1.5 | 41 | 3.3 | 7 | zincato | 0.0539 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | M35x1.5 | 43 | 3.3 | 7 | zincato | 0.0535 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 54 | M38x1.5 | 47 | 3.3 | 7 | zincato | 0.0628 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 56 | M40x1.5 | 49 | 3.3 | 7 | zincato | 0.0678 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | M42x1.5 | 52 | 3.3 | 8 | zincato | 0.0773 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 62 | M45x1.5 | 54 | 3.3 | 8 | zincato | 0.0732 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 8 | 65 | M48x1.5 | 57 | 3.3 | 8 | zincato | 0.0779 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 68 | M50x1.5 | 60 | 3.3 | 8 | zincato | 0.0876 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | M52X1.5 | 62 | 3.3 | 8 | zincato | 0.0909 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | 8 | 75 | M55X1.5 | 67 | 3.3 | 8 | zincato | 0.1098 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 9 | 80 | M60x1.5 | 71 | 4.3 | 11 | zincato | 0.1263 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | 9 | 85 | M65X1.5 | 76 | 4.3 | 11 | zincato | 0.1368 | ||
11.08 € | 1 | 4 giorni | 9 | 90 | M70X1.5 | 81 | 4.3 | 11 | zincato | 0.1472 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 95 | M75X1.5 | 86 | 4.3 | 11 | zincato | 0.1766 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100 | M80X1.5 | 91 | 4.3 | 11 | zincato | 0.1878 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Ghiera Con Intagli | DIN | DIN 70852 |
---|---|---|---|---|---|
Chiave in acciaio | 1.0503 | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
H=Altezza
D2=Diametro esterno
D1=Filettatura
D3
T
B=Larghezza cava
Superficie corpo base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali