Verbinderplatte, Tipo I, acciaio (10905)

Verbinderplatte, Tipo I, acciaio (10905)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Supporto salvaspazio

· Per la scanalatura del profilo 6 o 8 tipo I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10905-3006
10905-3008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
BN=Larghezza cava Peso (ERP)
(kg)

8.25 €

1 4 giorni 60.0690

8.40 €

1 4 giorni 80.0710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ø30 Versione 2 Tipo I Materiale corpo base Acciaio
Denominazione Piastra di collegamento ESD scarica elettrostatica Si RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico