Dadi ad intagli (33105)

Dadi ad intagli (33105)
· Fissaggio assiale del collegamento albero-mozzo

· Brunito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33105-16
33105-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) D=Filettatura D1=Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
B=Spessore
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Numero di cave Peso (ERP)
(kg)

22.41 €

1 4 giorni 16M16x12621642240.0133

30.33 €

1 4 giorni 36M36x1.55244964660.0663

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Ghiera con intagli
RoHS

Supporto tecnico