Vite con testa zigrinata, acciaio da bonifica (06130)

Vite con testa zigrinata, acciaio da bonifica (06130)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06130-05X25
06130-06X35
06130-08X45
06130-051X40
06130-061X50
06130-062X70
06130-081X60
06130-10X45
06130-101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D3 K D2 L2 L1 L=Lunghezza filettatura D1=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

6.06 €

1 4 giorni 461632325M50.0110

7.22 €

1 4 giorni 4.57183.53335M60.0187

9.30 €

1 4 giorni 682054245M80.0319

6.36 €

1 4 giorni 461633840M50.0129

8.28 €

1 4 giorni 4.57183.54850M60.0203

11.19 €

1 4 giorni 4.57183.56870M60.0239

9.81 €

1 4 giorni 682055760M80.0352

10.79 €

1 4 giorni 7.510255.54245M100.0557

11.19 €

1 4 giorni 7.510255.55760M100.0630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da bonifica Denominazione Vite Con Testa Zigrinata RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico