Guida di scorrimento Tipo I, plastica (10915)

Guida di scorrimento Tipo I, plastica (10915)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Aggancio semplice e senza attrezzi su tubi profilati Ø30

· Copriguide resistenti all'usura

· Basso attrito di scorrimento

· Può essere utilizzata anche per proteggere supporti e battute o come listello di guida.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10915-302

Codice componente
10915-302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ø30 Lunghezza 2000 Colore corpo base Grigio
Versione 2 Tipo i Materiale corpo base Plastica Denominazione Guida di scorrimento
ESD scarica elettrostatica RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.1500

Si trova sulla pagina di Guida di scorrimento Tipo I, plastica (10915), il codice articolo è il seguente: 10915-302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10915-302.

Supporto tecnico