Madreviti trapezoidali con flangia passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa (24005)

Madreviti trapezoidali con flangia passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa (24005)
· Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103

· Per movimenti di velocità piccola e media

· Buone proprietà di funzionamento a secco su mandrini in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24005-100213
24005-100223
24005-100313
24005-120313
24005-120323
24005-140313
24005-140323
24005-160413
24005-160423
24005-180413
24005-180423
24005-200413
24005-200423
24005-240513
24005-240523
24005-260513
24005-260523
24005-280513
24005-280523
24005-300613
24005-300623
24005-320613
24005-320623
24005-360613
24005-360623
24005-400713
24005-400723
24005-440713
24005-440723
24005-500813
24005-500823
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
DxP=Filettatura Versione 1 D1=Diametro del gambo
(mm)
D2=Diametro flangia
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

30.83 €

1 4 giorni 25Tr 10x2filettatura destrorsa25423451060.1230

33.95 €

1 4 giorni 15Tr 10x2filettatura sinistrorsa25423451050.1230

36.92 €

1 4 giorni 15Tr 10x3filettatura destrorsa25423451050.1254

44.38 €

1 4 giorni 18Tr 12x3filettatura destrorsa28483861260.1929

48.80 €

1 4 giorni 18Tr 12x3filettatura sinistrorsa28483861260.1907

44.89 €

1 4 giorni 35Tr 14x3filettatura destrorsa28483861280.2565

49.39 €

1 4 giorni 35Tr 14x3filettatura sinistrorsa28483861280.2565

61.29 €

1 4 giorni 24Tr 16x4filettatura destrorsa28483861280.2056

67.41 €

1 4 giorni 24Tr 16x4filettatura sinistrorsa28483861280.2045

75.17 €

1 4 giorni 35Tr 18x4filettatura destrorsa284838612120.2296

82.68 €

1 4 giorni 35Tr 18x4filettatura sinistrorsa284838612120.2315

69.99 €

1 4 giorni 30Tr 20x4filettatura destrorsa32554571280.2851

76.96 €

1 4 giorni 30Tr 20x4filettatura sinistrorsa32554571280.2839

83.56 €

1 4 giorni 36Tr 24x5filettatura destrorsa32554571280.2851

91.91 €

1 4 giorni 36Tr 24x5filettatura sinistrorsa32554571280.2761

95.73 €

1 4 giorni 39Tr 26x5filettatura destrorsa38625071480.4409

105.32 €

1 4 giorni 39Tr 26x5filettatura sinistrorsa38625071480.4356

99.55 €

1 4 giorni 46Tr 28x5filettatura destrorsa3862506.514150.4472

109.50 €

1 4 giorni 46Tr 28x5filettatura sinistrorsa3862506.514150.4437

102.01 €

1 4 giorni 45Tr 30x6filettatura destrorsa38625071480.4141

112.21 €

1 4 giorni 45Tr 30x6filettatura sinistrorsa38625071480.4134

129.40 €

1 4 giorni 54Tr 32x6filettatura destrorsa4570586.51660.7111

142.35 €

1 4 giorni 54Tr 32x6filettatura sinistrorsa4570586.51660.7141

166.26 €

1 4 giorni 54Tr 36x6filettatura destrorsa4570586.516150.6177

182.88 €

1 4 giorni 54Tr 36x6filettatura sinistrorsa4570586.516150.6147

200.96 €

1 4 giorni 66Tr 40x7filettatura destrorsa6395788.516201.6940

221.05 €

1 4 giorni 66Tr 40x7filettatura sinistrorsa6395788.516201.6940

249.66 €

1 4 giorni 66Tr 44x7filettatura destrorsa6395788.516201.5530

274.62 €

1 4 giorni 66Tr 44x7filettatura sinistrorsa6395788.516201.5320

351.57 €

1 4 giorni 75Tr 50x8filettatura destrorsa721109010.518202.3440

386.69 €

1 4 giorni 75Tr 50x8filettatura sinistrorsa721109010.518202.3340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 passo semplice Materiale corpo base bronzo per getti Denominazione Dado Filettato Trapezoidale
RoHS no

Supporto tecnico