Madreviti trapezoidali con flangia a doppio passo, filettatura destrorsa (24006)

Madreviti trapezoidali con flangia a doppio passo, filettatura destrorsa (24006)
· Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103

· Per movimenti di velocità piccola e media

· Buone proprietà di funzionamento a secco su mandrini in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24006-060213
24006-120613
24006-160813
24006-200813
24006-241013
24006-301213
24006-401413
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
DxP=Filettatura D1=Diametro del gambo
(mm)
D2=Diametro flangia
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

161.65 €

1 4 giorni 15Tr 6x2 P11325193.250.0304

67.52 €

1 4 giorni 35Tr 12x6 P32848386120.2667

61.04 €

1 4 giorni 35Tr 16x8 P42848386120.2473

74.23 €

1 4 giorni 44Tr 20x8 P43255456.5120.3528

108.63 €

1 4 giorni 44Tr 24x10 P53255456.5120.3059

127.22 €

1 4 giorni 46Tr 30x12 P63862506.5140.4239

277.41 €

1 4 giorni 66Tr 40x14 P76395789161.6910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 filettatura destrorsa Versione 2 doppio passo Materiale corpo base bronzo per getti
Denominazione Dado Filettato Trapezoidale RoHS no

Supporto tecnico