Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04750-10016 |
04750-10020 |
04750-10024 |
04750-6012 |
04750-6016 |
04750-6020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | D3 | T min. | H | D=Filettatura | D1 | B | Forza di bloccaggio max. (kN) | SW1 | Carico statico max. (kN) | T max. | Coppia di serraggio max. (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794.87 € | 1 | 4 giorni | 71 | 73 | 25 | 70 | M16 | 42 | 18 | 100 | 15 | 130 | 35 | 35 | 1.8560 | ||
794.87 € | 1 | 4 giorni | 71 | 73 | 25 | 70 | M20 | 42 | 22 | 100 | 15 | 200 | 35 | 40 | 1.8000 | ||
794.87 € | 1 | 4 giorni | 71 | 73 | 25 | 70 | M24 | 42 | 28 | 100 | 15 | 200 | 35 | 45 | 1.7880 | ||
571.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 62 | 16 | 50 | M12 | 32 | 14 | 60 | 13 | 70 | 24 | 20 | 0.9371 | ||
571.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 62 | 16 | 50 | M16 | 32 | 18 | 60 | 13 | 120 | 24 | 25 | 0.8712 | ||
571.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 62 | 16 | 50 | M20 | 32 | 22 | 60 | 13 | 120 | 24 | 30 | 0.9040 |
Loading...
Materiale principale | acciaio da bonifica | Materiale dei componenti | alluminio | H1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Dado Tenditore | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D2
D3
T min.
H
D=Filettatura
D1
B
Forza di bloccaggio max.(kN)
SW1
Carico statico max.(kN)
T max.
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali