Supporto per albero standard alluminio (21582)

Supporto per albero standard alluminio (21582)
· Per il semplice montaggio e il rapido allineamento

· Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro

· Altezza di montaggio particolarmente ridotta

· Bloccaggio laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21582-12
21582-16
21582-20
21582-25
21582-30
21582-40
21582-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H H1 D1 E B H2 D=Foro di montaggio C (DIN 912) A A1 Peso (ERP)
(kg)

18.27 €

1 4 giorni 35205.532125.512M442200.0227

19.94 €

1 4 giorni 42255.540166.516M450260.0300

25.05 €

1 4 giorni 50305.54520820M460320.0791

33.81 €

1 4 giorni 58356.66025925M574380.1352

41.18 €

1 4 giorni 6840968281030M684450.2066

56.35 €

1 4 giorni 86501186321240M8108560.3558

70.66 €

1 4 giorni 1006011108401450M8130800.6933

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base alluminio Denominazione Supporto per albero Versione 1 Standard
RoHS

Supporto tecnico