Traversa mobile alluminio (21577)

Traversa mobile alluminio (21577)
· Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro

· È possibile spostare in modo assiale la traversa bloccata sugli alberi

· Due fori di alloggiamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21577-12
21577-16
21577-20
21577-25
21577-30
21577-40
21577-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 E E1 D=Foro di montaggio H=Altezza B=Larghezza A=Lunghezza F Foro passante per vite a testa cilindrica ISO 4762 M Peso (ERP)
(kg)

66.25 €

1 4 giorni 147042122814856.6M60.0745

76.30 €

1 4 giorni 1682541632181009M80.1225

86.02 €

1 4 giorni 211087220422013011M100.2253

114.47 €

1 4 giorni 261328825522516013.5M120.4299

138.22 €

1 4 giorni 291509630582518013.5M120.5600

145.59 €

1 4 giorni 3619012240723023017.5M161.0000

171.47 €

1 4 giorni 4424015250883028017.5M161.4950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base alluminio Denominazione Traversa Versione 1 mobile
RoHS

Supporto tecnico