Inserti filettati Ø30 tipo I (10908)

Inserti filettati Ø30 tipo I (10908)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Disponibili diverse dimensioni di filettatura

· Per il fissaggio di piedini regolabili, rotelle o altri accessori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10908-06
10908-08
10908-10
10908-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

5.37 €

1 4 giorni M60.0290

5.37 €

1 4 giorni M80.0280

5.37 €

1 4 giorni M100.0257

5.37 €

1 4 giorni M120.0240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Versione 2 Tipo I Profilo Ø30
Denominazione Inserto filettato ESD scarica elettrostatica RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico