Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07810-05-20 |
07810-05-25 |
07810-05-30 |
07810-05-40 |
07810-05-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | SW=Apertura chiave | D1=Diametro interno | D3=Filettatura | D2=Diametro esterno | B=Spessore | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | M4 | 40 | 14 | 0.0100 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 3 | 25 | M4 | 45 | 14 | 0.0200 | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 3 | 30 | M4 | 54 | 14 | 0.0300 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 3 | 40 | M4 | 60 | 14 | 0.0400 | ||
7.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | M6 | 78 | 18 | 0.0500 |
Loading...
Materiale principale | plastica | Materiale dei componenti | acciaio inox | Denominazione | Anello Di Serraggio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | con intaglio interno | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
SW=Apertura chiave
D1=Diametro interno
D3=Filettatura
D2=Diametro esterno
B=Spessore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali