Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti (21515)

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti (21515)
· Guarnizione a doppio labbro su entrambi i lati

· Portata doppia

· Fattore di carico dinamico fino a 8300 N

· Durata di vita prevista ottupla

· Ottimizzazione della distribuzione del carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21515-1612
21515-2012
21515-2512
21515-3012
21515-4012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

63.38 €

1 4 giorni 1636262200240024.9070°24.61.39.40.0385

71.40 €

1 4 giorni 2045324000440030.3060°31.21.610.20.0648

92.18 €

1 4 giorni 2558406700730037.51.560°43.71.8514.40.1266

108.61 €

1 4 giorni 3068478300910044.5255°51.71.8513.90.1926

143.88 €

1 4 giorni 4080621370015000591.560°60.32.1518.20.0003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Tipo aperto, spazio-regolabile Materiale corpo base Plastica
Materiale componenti Acciaio Denominazione Cuscinetti a sfera lineari Versione 1 Con compensazione di errore angolare
Versione 2 Aperto RoHS

Supporto tecnico