Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21515-1602 |
21515-2002 |
21515-2502 |
21515-3002 |
21515-4002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 giorni | 16 | 36 | 26 | 2200 | 2400 | 24.9 | 24.6 | 1.3 | 0.0300 | ||
63.07 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 32 | 4000 | 4400 | 30.3 | 31.2 | 1.6 | 0.0794 | ||
80.14 € | 1 | 4 giorni | 25 | 58 | 40 | 6700 | 7300 | 37.5 | 43.7 | 1.85 | 0.1330 | ||
94.41 € | 1 | 4 giorni | 30 | 68 | 47 | 8300 | 9100 | 44.5 | 51.7 | 1.85 | 0.2246 | ||
134.52 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 62 | 13700 | 15000 | 59 | 60.3 | 2.15 | 0.0004 |
Loading...
Tipo | Dritto | Materiale corpo base | Plastica | Materiale componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cuscinetti a sfera lineari | Versione 1 | Con compensazione di errore angolare | Versione 2 | Chiuso |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno(φ)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali