Registrati
Configura

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti (21500)

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Diametro interno

(φ)

Lunghezza complessiva L

(mm)

Diametro esterno

(φ)

Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)

(N)

Coefficiente di carico statico base

(N)

D2

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

W

(mm)

Peso (ERP)

(kg)

Quantità minima d'ordine
16
36 - 0.2
26
590
910
24.9
0
78°
24.9 -0.2
1.3
10
0.0426
1 pezzi
20
45 - 0.2
32
880
1400
30.3
0
60°
31.5 -0.2
1.6
10
0.0810
1 pezzi
25
58 - 0.3
40
1000
1600
37.5
1.5
60°
44.1 -0.3
1.85
12.5
0.1760
1 pezzi
30
68 - 0.3
47
1600
2800
44.5
2
50°
52.1 -0.3
1.85
12.5
0.3200
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
30.82 €
( 36.68 € )
4 giorni lavorativi
36.32 €
( 43.22 € )
4 giorni lavorativi
47.76 €
( 56.83 € )
4 giorni lavorativi
59.52 €
( 70.83 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Guarnizione su entrambi i lati

· Scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti

· Fattore di carico dinamico fino a 1600 N