Cuscinetti sfera lineari con gabbia in plastica, chiuso, acciaio per cuscinetti volventi (21500)

Cuscinetti sfera lineari con gabbia in plastica, chiuso, acciaio per cuscinetti volventi (21500)
· Guarnizione su entrambi i lati

· Scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti

· Fattore di carico dinamico fino a 1600 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21500-1202
21500-1602
21500-2002
21500-2502
21500-3002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno Capacità di carico dinamico
(N)
Capacità di carico statico
(N)
L=Lunghezza L1 L2 D2 D1=Diametro esterno Peso (ERP)
(kg)

19.76 €

1 4 giorni 1252080032 -0.222.9 -0.21.321220.0400

23.89 €

1 4 giorni 1659091036 -0.224.9 -0.21.324.9260.0600

28.73 €

1 4 giorni 20880140045 -0.231.5 -0.21.630.3320.0950

37.74 €

1 4 giorni 251000160058 -0.344.1 -0.31.8537.5400.3302

46.71 €

1 4 giorni 301600280068 -0.352.1 -0.31.8544.5470.3270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti acciaio Materiale corpo base acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Cuscinetti A Sfera Lineari
Versione 1 con gabbia in plastica Versione 2 chiuso PL Edelstahl no

Supporto tecnico