Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21530-121002 |
21530-161002 |
21530-201002 |
21530-251002 |
21530-301002 |
21530-401002 |
21530-501002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | M | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | 39 | 43 | 22 | 4.2 | 8 | 23 | 32 | 35 | 18 | 13 | 25 | 10 | M5 | 0.1300 | ||
70.95 € | 1 | 4 giorni | 16 | 43 | 53 | 26 | 5.2 | 10 | 26 | 40 | 42 | 22 | 13 | 30 | 12 | M6 | 0.2100 | ||
86.17 € | 1 | 4 giorni | 20 | 54 | 60 | 32 | 6.8 | 11 | 32 | 45 | 50 | 25 | 18 | 34 | 13 | M8 | 0.3392 | ||
111.45 € | 1 | 4 giorni | 25 | 67 | 78 | 40 | 8.6 | 15 | 40 | 60 | 60 | 30 | 22 | 40 | 15 | M10 | 0.6925 | ||
140.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | 79 | 87 | 47 | 8.6 | 15 | 45 | 68 | 70 | 35 | 22 | 48 | 16 | M10 | 1.0770 | ||
187.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | 91 | 108 | 62 | 10.3 | 18 | 58 | 86 | 90 | 45 | 26 | 60 | 20 | M12 | 1.8360 | ||
278.43 € | 1 | 4 giorni | 50 | 113 | 132 | 75 | 14.25 | 20 | 50 | 108 | 105 | 50 | 34 | 49 | 20 | M16 | 2.9820 |
Loading...
Tipo | Alloggiamento | Stile | Standard | Materiale corpo base | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Unità a cuscinetti lineari | Versione 1 | Singolo | Versione 2 | Chiuso |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
A(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
M
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali