Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21520-01-1202 |
21520-01-1602 |
21520-01-2002 |
21520-01-2502 |
21520-01-3002 |
21520-01-4002 |
21520-01-5002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D4 | D5 | D1=Diametro del gambo | D2=Diametro flangia | D3 | D=Diametro interno | T | Capacità di carico dinamico (N) | Capacità di carico statico (N) | L=Lunghezza | L1 | B | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.71 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 7.5 | 22 | 42 | 32 | 12 | 4.1 | 813 | 1570 | 61 | 6 | 32 | 0.0927 | ||
28.92 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 7.5 | 26 | 46 | 36 | 16 | 4.1 | 921 | 1780 | 68 | 6 | 35 | 0.1208 | ||
30.29 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 9 | 32 | 54 | 43 | 20 | 5.1 | 1370 | 2740 | 80 | 8 | 42 | 0.2057 | ||
43.61 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 9 | 40 | 62 | 51 | 25 | 5.1 | 1570 | 3140 | 112 | 8 | 50 | 0.4636 | ||
47.94 € | 1 | 4 giorni | 6.6 | 11 | 47 | 76 | 62 | 30 | 6.1 | 2500 | 5490 | 123 | 10 | 60 | 0.6973 | ||
84.90 € | 1 | 4 giorni | 9 | 14 | 62 | 98 | 80 | 40 | 8.1 | 3430 | 8040 | 151 | 13 | 75 | 1.4870 | ||
149.14 € | 1 | 4 giorni | 9 | 14 | 75 | 112 | 94 | 50 | 8.1 | 6080 | 15900 | 192 | 13 | 88 | 2.3110 |
Loading...
Materiale componenti | acciaio | Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Cuscinetti A Sfera Lineari |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con flangia | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D4
D5
D1=Diametro del gambo
D2=Diametro flangia
D3
D=Diametro interno
T
Capacità di carico dinamico(N)
Capacità di carico statico(N)
L=Lunghezza
L1
B
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali